- Maximales Lagengewicht: 250 kg
- Maximale Greifergröße: 1.500 x 1.500 mm
- Ausführung: Sauger oder Schaum
- Ausführung: Gefederter oder starrer Flansch
Lagengreifsysteme
Systemlösungen für Ihre Palettieranwendung
Modulare Lagengreifsysteme zur Handhabung ganzer oder teilbelegter Werkstücklagen. Je nach Anwendung als Leichtausführung für Traglasten bis 35 kg, als Standardausführung bis 250 kg und in der Vollausbaustufe inklusive globalem Vakuum.
Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen
Sicheres Greifen durch vorherige Saugversuche an Musterteilen
Einfaches Ergänzen verschiedener Funktionen durch modularen Aufbau des Systems
Ihre individuelle Konfiguration
Die Lagengreifsysteme werden speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

Baukastenelemente
.jpg)
SPZ
Lagengreifer zur Anbindung an Industrieroboter oder Portale zur Handhabung verschiedener homogener Werkstücklagen mit einer Traglast von bis zu 250 kg.

SPZ-MC
Modularer Lagengreifer mit drei unterschiedlichen Greifprinzipien: Saugerteppich, globales Vakuum und mechanische Klemmung. Greifen von nahezu jeder Werkstücklage, unabhängig ihrer Höhe.

ZLW
Leichtbau-Lagengreifer konzipiert speziell für Leichtbauroboter. Individuell in Länge und Breite konfigurierbar für ihre Anwendung mit einer Traglast von maximal 35 kg.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Produkte
- Ausführung: vollelektrisch oder pneumatisch
- Max. Klemmfenster: 1.200 x 1.000 mm
- Min. Werkstückhöhe: 45 mm
- Ausführung: mit oder ohne Saugerteppich
- Lagengreifer in Leichtbauweise
- Traglast bis 35 kg
- Max. Abmessungen (LxB): 850 x 650 mm
- Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer