Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC

N° de artículo: 21.07.01.00205

Fuente de alimentación

Potencia nominal96 (W)
Tensión24V - DC
Tensión primaria100 - 240 V AC
Tensión secundaria28 V - DC
Longitud L182 (mm)
Anchura B180 (mm)
Altura H90 (mm)
Funciónregulado
Datos de diseño
Atributo Valor
B 180  mm
H 90  mm
L 182  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta