Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC

Réf. article: 21.07.01.00205

Bloc d'alimentation

Puissance nominale96 (W)
Tension24V - DC
Tension primaire100 - 240 V AC
Tension secondaire24 V - DC
Longueur L182 (mm)
Largeur B180 (mm)
Hauteur H90 (mm)
Fonctionréglé
Données de construction
Attribut Valeur
B 180  mm
H 90  mm
L 182  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier