Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC

Część nr.: 21.07.01.00205

Power supply unit

Rated power96 (W)
Voltage24V - DC
Primary voltage100 - 240 V AC
Secondary voltage24 V - DC
Length L182 (mm)
Width B180 (mm)
Height H90 (mm)
Function
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 180  mm
H 90  mm
L 182  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka