Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC

Onderdeelnr.: 21.07.01.00205

Voedingsnet deel

Rated power96 (W)
Voltage24V - DC
Primary voltage100 - 240 V AC
Secondary voltage24 V - DC
Length L182 (mm)
Width B180 (mm)
Height H90 (mm)
FunctionGeregeld
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 180  mm
H 90  mm
L 182  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen