Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC

Parça no.: 21.07.01.00205

Power supply unit

Nominal güç96 (W)
Gerilim24V - DC
Birincil gerilim100 - 240 V AC
İkincil gerilim24 V - DC
Uzunluk L182 (mm)
Genişlik B180 (mm)
Yükseklik H90 (mm)
Fonksiyon
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 180  mm
H 90  mm
L 182  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git