NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC
Osanro: 21.07.01.00205
Power supply unit
Rated power | 96 (W) |
Voltage | 24V - DC |
Primary voltage | 100 - 240 V AC |
Secondary voltage | 24 V - DC |
Length L | 182 (mm) |
Width B | 180 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Function |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 180 mm |
H | 90 mm |
L | 182 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi