NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC
Numero articolo: 21.07.01.00205
Alimentatore
Potenza nominale | 96 (W) |
Tensione | 24V - DC |
Tensione primaria | 100 - 240 V AC |
Tensione secondaria | 28 V - DC |
Lunghezza L | 182 (mm) |
Larghezza B | 180 (mm) |
Altezza H | 90 (mm) |
Funzione | regolato |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
Attributo | Valore |
---|---|
B | 180 mm |
H | 90 mm |
L | 182 mm |
Documentazione
Documentazione