VSi HD V M12-4
N° de artículo: 10.06.02.00760
Vacuostato y presostato universal con función IO-Link
Industrias: Universal
| Margen de medición | -1...0bar |
| Elementos de fijación de forma | Heavy duty |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
| Modelo de protección IP | IP 65 (con conector) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 19,7 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| G2 | M5-HE |
| G3 | M12x1-MA |
| L | 30,3 mm |
| L1 | 48,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Medio medido | Gases no agresivos, aire seco sin aceite |
| Exactitud de repetición | ± 3% del margen de medición |
| Entradas / salidas | 2 digital |
| Histéresis | Ajustable |
| Capacidad de conmutación máx. | 100 mA |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
| Modelo de protección IP | IP 65 (con conector) |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Peso | 22,1 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |