Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum switch VSi-HD is supplied as a product ready to connect (without connection cable).

Available accessories: connection cable

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VSi HD V M12-4

Część nr.: 10.06.02.00760

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Branże: Uniwersalne

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 19,7  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M12x1-M
L 30,3  mm
L1 48,5  mm
LG1 8  mm
SW1 17  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Repeatability ± 3% of full-scale value
Inputs / outputs 2 digital
Hysteresis Adjustable
Switching capacity max. 100  mA
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Protection type IP IP 65 (with plug)
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 22,1  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

E-Plan Macro
Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka