Schmalz

Note sull'ordine

Il VSi-HD viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Accessori disponibili: cavo di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VSi HD V M12-4

Numero articolo: 10.06.02.00760

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link

Industrie: Universale

Campo di misura-1...0bar
Elementi di fissaggio della formaHeavy Duty
Collegamento elettricoConnettore M12, 4 pol
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 19,7  mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M12x1-AG
L 30,3  mm
L1 48,5  mm
LG1 8  mm
SW1 17  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Mezzo misurato Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Ripetibilità ± 3% campo di misura
Ingressi / uscite 2 digitale
Isteresi Impostabile
Capacità di commutazione max. 100  mA
Collegamento elettrico Connettore M12, 4 pol
Tipo di protezione IP IP 65 (con connettore)
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Peso 22,1  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello