VSi HD V M12-4
Réf. article: 10.06.02.00760
Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link
Secteurs : Usage général
| Plage de mesure | -1...0bar |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 4 pol |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 19,7 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 30,3 mm |
| L1 | 48,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Milieu mesuré | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile |
| Précision de reproduction | ± 3% de la plage de mesure |
| Entrées / sorties | 2 numériques |
| Hystérese | Réglable |
| Capacité de commutation max. | 100 mA |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 4 pol |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 22,1 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |