VSi HD V M12-4
Číslo dílu.: 10.06.02.00760
Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function
Odvětví: Universal
| Measuring range | -1...0bar |
| Shape mounting elements | Heavy duty |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 19,7 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 30,3 mm |
| L1 | 48,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Hysteresis | Adjustable |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 22,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |