VSi HD V M12-4
Parça no.: 10.06.02.00760
Universal vakum ve basınç sensörü IO-Link fonksiyonlu
Endüstriler: Genel
| Ölçüm aralığı | -1 ... 0 bar |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 19,7 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 30,3 mm |
| L1 | 48,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
| Girişler / çıkışlar | 2 dijital |
| Histerezis | Ayarlanabilir |
| Anahtarlama kapasitesi maks. | 100 mA |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 22,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |