Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum switch VSi-HD is supplied as a product ready to connect (without connection cable).

Available accessories: connection cable

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VSi HD V M12-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00760

Universele vacuüm- en druk- schakelaar met IO-Link functie

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionStekker M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 19,7  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-IG
G3 M12x1-M
L 30,3  mm
L1 48,5  mm
LG1 8  mm
SW1 17  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Repeatability ± 3% van meetbereik
Inputs / outputs 2 digital
Hysteresis Instelbaar
Switching capacity max. 100  mA
Electrical connection Stekker M12, 4 pol
Protection type IP IP 65 (met stekker)
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 22,1  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen