Queríamos una solución "todo en uno", y la VCBL-HD combina las mercancías de ambos mundos de la ventosa de bloque.∼ Michael Ziegler, Director General Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

VCBL-HD: Ventosa de bloque para todos los tamaños de pieza
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik buscaba una solución de fijación versátil para diferentes piezas de trabajo, desde placas de cartón prensado y placas OSB hasta superficies sensibles, piezas de madera moldeada y de madera maciza. Schmalz implicó al fabricante de muebles en el desarrollo final de la nueva ventosa de bloque VCBL-HD.
Características del éxito
Industria | Madera |
---|---|
Pieza de trabajo | Pressboard, placas OSB, madera moldeada, madera maciza |
Grupo de productos | Sistemas de fijación por vacío |
Tipo de manipulación | Fijación |
Con Schmalz
52
por ciento
más fuerza de retención
El cliente: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH está especializada en la fabricación de complejas piezas moldeadas tridimensionales. La empresa también suministra productos clásicos de madera maciza a fabricantes de muebles, instaladores de ferias y tiendas, fabricantes de caravanas y a la industria del envase. Con más de 3.000 metros cuadrados de espacio de producción, la empresa da trabajo a 16 empleados que fabrican sofisticadas piezas de madera de todo tipo, ya sea como piezas individuales o en grandes series.
El reto
Ziegler utiliza actualmente dos modelos de ventosas de bloque de Schmalz: Las ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K2 se utilizan para la fijación de tableros de madera maciza a la mesa CNC. La principal ventaja de estas ventosas de bloque VCBL-A es su cuerpo de aluminio, que crea una conexión de baja vibración entre la mesa de la máquina y la pieza. Sin embargo, la especial isla de fricción de estos bloques de vacío requiere un proceso posterior de las piezas, ya que puede hacer que las superficies queden ásperas. Ziegler utiliza la ventosa de bloque VCBL-K2 para la fabricación de piezas de muebles estándar. Aunque es suave con la superficie gracias a su placa de ventosa de elastómero, su diseño no era lo suficientemente estable para procesar madera maciza.
La solución de Schmalz
La solución de Schmalz se llama VCBL-HD. La ventosa de bloque ofrece numerosas ventajas y se ha perfeccionado en colaboración con Ziegler como socio de desarrollo. Esta ventosa de bloque se caracteriza por un diseño de refuerzo, una fuerza de retroceso reducida de las juntas y una isla de fricción ligeramente rugosa. Además, permite un proceso eficiente de materiales como Corian y HPL, que antes era difícil de ejecutar con la ventosa K2 estándar debido a los daños que se producían en las superficies de las piezas. Las nuevas ventosas de bloque han demostrado su eficacia en Ziegler, ya que ofrecen más flexibilidad, reducen los procesos de preparación y aumentan la velocidad de producción al procesar madera maciza. Además, permiten fijar piezas sensibles y de paredes finas sin necesidad de repasarlas. La placa de ventosa giratoria permite al carpintero adaptar la situación de fijación a geometrías de pieza complejas, y la placa de fricción plana garantiza una fijación sin daños. De este modo, Ziegler puede retirar de la máquina una pieza con la superficie intacta al final del proceso de fresado. La VCBL-HD sujeta con seguridad tanto piezas finas de construcción y de mobiliario estándar como madera maciza pesada con superficie rugosa, y elimina la necesidad de cambiar los dispositivos de fijación.

La VCBL-HD sujeta con seguridad tanto piezas de construcción delgadas y estándar de muebles como madera maciza pesada con superficie rugosa y elimina la necesidad de cambiar los dispositivos de fijación.