Schmalz

이 조합이 차이를 만듭니다. 알루미늄은 VCBL-HD를 안정적이고 진동에 강하며 엘라스토머는 모든 표면에서 부드럽습니다.

VCBL-HD: 모든 작업물 크기를 위한 진공 블록

지글러 홀츠 앤 쿤스트스토프테크닉은 프레스보드와 OSB 시트부터 민감한 표면, 성형 목재 및 원목 부품까지 다양한 공작물을 위한 다용도 클램핑 솔루션을 찾고 있었습니다. 슈말츠는 이 가구 제조업체를 새로운 VCBL-HD 진공 블록의 최종 개발 단계에 참여시켰습니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물프레스보드, OSB 시트, 성형목재, 원목
제품 그룹진공 클램핑 시스템
처리 유형클램핑

슈말츠와 함께

52

퍼센트

더 많은 유지력

고객: 지글러 홀츠 앤 쿤스트스토프 테크닉 GmbH

지글러 홀츠 앤 쿤스트스토프테크닉은 복잡한 3차원 성형 부품을 전문으로 제조하는 회사입니다. 또한 가구 제조업체, 무역 박람회 및 매장 설치업체, 카라반 제조업체 및 포장 업계에 클래식 원목 제품을 공급합니다. 3,000평방미터가 넘는 생산 공간에서 16명의 직원이 개별 부품이든 대량 생산이든 모든 종류의 정교한 목재 부품을 제조하고 있습니다.

도전 과제

지글러는 현재 두 가지 유형의 슈말츠 진공 블록을 사용하고 있습니다: VCBL-A-K2 알루미늄 진공 블록은 단단한 목재 패널을 CNC 테이블에 고정하는 데 사용됩니다. 이 VCBL-A 진공 블록의 가장 큰 장점은 기계 테이블과 공작물 사이에 저진동 연결을 생성하는 알루미늄 본체입니다. 그러나 이러한 진공 블록의 특수 마찰 패드는 표면을 거칠게 만들 수 있으므로 공작물의 후속 가공이 필요합니다. 지글러는 표준 가구 부품 제조에 VCBL-K2 진공 블록을 사용합니다. 이 제품은 엘라스토머 흡입판 덕분에 표면이 부드럽지만 단단한 목재를 가공하기에는 안정적이지 못했습니다.

저희는 올인원 솔루션을 원했고, VCBL-HD는 두 진공 블록 세계의 제품을 결합한 제품입니다.
∼ 마이클 지글러, 지글러 홀츠 앤 쿤스트스토프테크닉 GmbH 상무이사, Michael Ziegler

슈말츠의 솔루션

슈말츠의 솔루션은 VCBL-HD라고 불립니다. 이 진공 블록은 다양한 장점을 제공하며 개발 파트너인 지글러와 협력하여 완성되었습니다. 이 진공 블록은 강화 설계, 씰의 복귀력 감소, 약간 거칠어진 마찰 패드가 특징입니다. 또한 기존 표준 K2 흡입컵으로는 작업물 표면 손상으로 인해 가공이 어려웠던 코리안, HPL 등의 소재를 효율적으로 가공할 수 있습니다. 새로운 진공 블록은 원목 가공 시 유연성이 향상되고 셋업 과정이 단축되며 처리 속도가 빨라지는 등 지글러에서 이미 그 성능이 입증되었습니다. 또한 재작업 없이 벽이 얇고 민감한 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 회전식 흡입 플레이트를 통해 목수는 복잡한 공작물 형상에 맞게 클램핑 상황을 조정할 수 있으며, 평평한 마찰 패드는 손상 없이 클램핑할 수 있도록 보장합니다. 이러한 방식으로 지글러는 밀링 공정이 끝날 때 표면이 온전한 공작물을 기계에서 제거할 수 있습니다. VCBL-HD는 얇은 구조와 표준 가구 부품은 물론 표면이 거친 무거운 원목도 안전하게 고정할 수 있으며 클램핑 장치를 교체할 필요가 없습니다.

VCBL-HD는 얇은 구조와 표준 가구 부품은 물론 표면이 거친 무거운 원목도 안전하게 고정할 수 있으며 클램핑 장치를 교체할 필요가 없습니다.

VCBL-HD는 얇은 구조와 표준 가구 부품은 물론 표면이 거친 무거운 원목도 안전하게 고정할 수 있으며 클램핑 장치를 교체할 필요가 없습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

유연성다양한 부품 형상과 재질을 위한 단 하나의 클램핑 장비.
효율성설정 시간 단축, 생산량 증가.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.