We wilden een alles-in-één oplossing en de VCBL-HD combineert de goederen van beide werelden van vacuüm blokken.∼ Michael Ziegler, directeur Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

VCBL-HD: Blokzuiger voor alle grootte werkstukken
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik was op zoek naar een veelzijdige opspanoplossing voor verschillende werkstukken, van perskarton en OSB-plaat tot gevoelige oppervlakken, gegoten hout en massief houten onderdelen. Schmalz betrok de meubelfabrikant bij de uiteindelijke ontwikkeling van de nieuwe VCBL-HD blokzuiger.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Hout |
|---|---|
| Werkstuk | Pressboard, OSB-plaat, voorgevormd hout, massief hout |
| Productgroep | Vacuüm-opspansystemen |
| Type behandeling | Opspanning |
Met Schmalz
52
procent
meer houdkracht
De klant: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH is gespecialiseerd in de vervaardiging van complexe driedimensionale vormstukken. Het bedrijf voorziet ook meubelfabrikanten, beurs- en winkelinrichters, caravanfabrikanten en de verpakkingsindustrie van klassieke massief houten producten. Met meer dan 3000 vierkante meter productieruimte heeft het bedrijf 16 werknemers in dienst die allerlei soorten verfijnde houten onderdelen vervaardigen, als afzonderlijke stukken of in grote series.
De uitdaging
Ziegler gebruikt momenteel twee typen Schmalz blokzuigers: De VCBL-A-K2 aluminium blokzuigers worden gebruikt voor de bevestiging van massief houten panelen op de CNC-tafel. Het grootste voordeel van deze VCBL-A vacuümblokken is hun aluminium basismodule, die een trillingsarme verbinding creëert tussen de machinetafel en het werkstuk. Het speciale wrijvingsdeel van deze blokzuigers vereist echter een nabewerking van de werkstukken omdat het de oppervlakken kan opruwen. Ziegler gebruikt de VCBL-K2 blokzuiger voor de vervaardiging van standaard meubeldeelen. Hoewel deze dankzij de zuigplaat van elastomeer zacht is voor het oppervlak, was het ontwerp niet stabiel genoeg voor het verwerken van massief hout.
Oplossing van Schmalz
De oplossing van Schmalz heet VCBL-HD. De blokzuiger biedt tal van voordelen en is geperfectioneerd in samenwerking met Ziegler als ontwikkelingspartner. Deze blokzuiger wordt gekenmerkt door een verstijvingsinlegger, verminderde terugdrijvende kracht van de pakkingen en een licht opgeruwd wrijvingsdeel. Bovendien maakt het een efficiënte uitvoering mogelijk van materialen zoals Corian en HPL, wat voorheen moeilijk uitvoerbaar was met de standaard K2 zuiger vanwege beschadiging van de werkstukoppervlakken. De nieuwe blokzuigers hebben zich bewezen in het gebruik bij Ziegler, omdat ze meer buigslapheid bieden, het instelproces verkorten en de doorvoersnelheid verhogen bij het verwerken van massief hout. Ze maken het ook mogelijk om dunwandige en gevoelige werkstukken op te spannen zonder nabewerking. Met de draaibare zuigplaat kan de timmerman de klemsituatie aanpassen aan complexe werkstukgeometrieën en het vlakke wrijvingsdeel verzekert schadevrije opspanning. Op deze manier kan Ziegler aan het einde van het freesproces een werkstuk met intact oppervlak uit de machine halen. De VCBL-HD houdt zowel dunne bouwwijze en standaard meubeldelen als zwaar massief hout met een ruw oppervlak veilig vast en maakt het wisselen van opspanapparatuur overbodig.

De VCBL-HD houdt zowel dunne bouwwijze en standaard meubeldelen als zwaar massief hout met een ruw oppervlak veilig vast en maakt het wisselen van opspanapparaten overbodig.


