Nous voulions une solution tout-en-un, et le VCBL-HD combine les avantages des deux mondes des blocs de bridage par le vide.∼ Michael Ziegler, directeur général Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

VCBL-HD : Bloc de bridage par vide pour toutes les tailles de pièces
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik était à la recherche d'une solution de bridage polyvalente pour diverses pièces, des plaques de carton comprimé et OSB aux surfaces sensibles, en passant par les pièces en bois aggloméré et en bois massif. Schmalz a impliqué le fabricant de meubles dans le développement final du nouveau bloc de bridage par le vide VCBL-HD.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Bois |
|---|---|
| Pièce à usiner | Panneau de presse, plaques OSB, bois moulé, bois massif |
| Groupe de produits | Systèmes de bridage par vide |
| Type de manipulation | Serrage |
Avec Schmalz
52
pour cent
plus de force de préhension
Le client: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH est spécialisée dans la fabrication de pièces agglomérées complexes en trois dimensions. L'entreprise fournit également des produits classiques en bois massif aux fabricants de meubles, aux installateurs de salons et de magasins, aux fabricants de caravanes et à l'industrie de l'emballage. Avec plus de 3 000m² d'espace de production, l'entreprise emploie 16 collaborateurs qui fabriquent des pièces en bois sophistiquées de toutes sortes, qu'il s'agisse de pièces individuelles ou de grandes séries.
Le défi
Ziegler utilise actuellement deux types de blocs de bridage par levide de Schmalz : Les blocs de bridage par le vide en aluminium VCBL-A-K2 sont utilisés pour fixer les panneaux en bois massif sur la table de découpe numérique. Le principal avantage de ces blocs de bridage par le vide VCBL-A est leur corps en aluminium, qui crée une connexion réduisant les vibrations entre la table et la pièce. Toutefois, la semelle de contact spéciale de ces blocs de bridage nécessite un traitement ultérieur des pièces, car elle peut rendre les surfaces rugueuses. Ziegler utilise également le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 pour la fabrication de pièces de meubles standard. Bien que celui-ci ménage la surface grâce à sa ventouse élastomère, sa construction n'était pas assez stable pour le traitement du bois massif.
Solution de Schmalz
La solution de Schmalz s'appelle VCBL-HD. Le bloc de bridage par le vide offre de nombreux avantages et a été perfectionné en collaboration avec Ziegler en tant que partenaire de développement. Ce bloc de bridage se caractérise par un design renforcé, une force de rappel réduite des joints et un patin de frottement légèrement rugueux. De plus, il permet un procédé efficace sur des matières telles que le Corian et le HPL, ce qui était auparavant difficile à exécuter avec le bloc de bridage par le vide K2 standard en raison des dommages aux surfaces des pièces à usiner. Les nouveaux blocs de bridage par le vide ont fait leurs preuves chez Ziegler, car ils offrent plus de flexibilité, réduisent les temps de configuration et augmentent la vitesse de production lors du traitement du bois massif. Ils permettent également de maintenir des pièces à parois fines et sensibles sans avoir à les retravailler. La plaque d'aspiration pivotante permet au menuisier d'ajuster la situation de serrage aux formes complexes des pièces, et la semelle assure un bridage sans dommage. Ziegler peut ainsi conserver une pièce à la surface intacte en la retirant de la machine à la fin du processus d'usinage. Le VCBL-HD permet de maintenir en toute sécurité aussi bien des pièces fines et de meuble standard que du bois massif lourd à la surface rugueuse, et évite de changer de dispositif de bridage.

Le VCBL-HD maintient en toute sécurité aussi bien des pièces de meuble standard fines que du bois massif lourd à la surface rugueuse, et évite de devoir changer de dispositif de bridage.


