Halusimme kaiken kattavan ratkaisun, ja VCBL-HD:ssä yhdistyvät molempien tyhjiöblokkimaailmojen hyödyt.∼ Michael Ziegler, toimitusjohtaja Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

VCBL-HD: Alipainekiinnike kaikille työkappaleiden kooille
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik etsi monipuolista kiinnitysratkaisua erilaisille työkappaleille, pressopahvi- ja OSB-levyistä herkkiin pintoihin, valettuun puuhun ja massiivipuun osiin. Schmalz otti huonekaluvalmistajan mukaan uuden VCBL-HD-tyhjiölohkon lopulliseen kehitystyöhön.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Puu |
|---|---|
| Työkappale | Presslevy, OSB-levyt, muotopuu, massiivipuu |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöpuristusjärjestelmät |
| Käsittelytyyppi | Kiinnitys |
Schmalzin kanssa
52
prosenttia
enemmän pitovoimaa
Asiakas: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH on erikoistunut monimutkaisten kolmiulotteisten valettujen osien valmistukseen. Yritys toimittaa myös huonekaluvalmistajille, messu- ja myymäläasentajille, asuntovaunuvalmistajille ja pakkausteollisuudelle klassisia massiivipuutuotteita. Yli 3000 neliömetrin tuotantotiloissa yrityksessä työskentelee 16 työntekijää, jotka valmistavat kaikenlaisia vaativia puuosia joko yksittäisinä kappaleina tai suurina sarjoina.
Haaste
Ziegler käyttää tällä hetkellä kahdenlaisia Schmalz-tyhjiölohkoja: Alumiinisia VCBL-A-K2-tyhjiölohkoja käytetään massiivipuulevyjen kiinnittämiseen CNC-pöytään. Näiden VCBL-A-tyhjiölohkojen tärkein etu on niiden alumiinirunko, joka luo vähäisen tärinän aiheuttaman yhteyden työstöpöydän ja työkappaleen välille. Näiden tyhjiölohkojen erityinen kitkatyyny vaatii kuitenkin työkappaleiden jälkikäsittelyä, koska se voi karhentaa pintoja. Ziegler käyttää VCBL-K2-tyhjiölohkoa tavallisten huonekalujen osien valmistukseen. Vaikka se on elastomeerisen imulevynsä ansiosta hellävarainen pinnalle, sen rakenne ei ollut riittävän vakaa massiivipuun käsittelyyn.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin ratkaisu on nimeltään VCBL-HD. Tyhjiölohko tarjoaa lukuisia etuja, ja se on kehitetty yhteistyössä Zieglerin kanssa kehityskumppanina. Tyhjiölohkolle on ominaista vahvistava rakenne, tiivisteiden pienempi paluuvoima ja hieman karhennettu kitkatyyny. Lisäksi se mahdollistaa Corianin ja HPL:n kaltaisten materiaalien tehokkaan käsittelyn, jota oli aiemmin vaikea toteuttaa tavallisella K2-imurilla työkappaleen pintojen vaurioitumisen vuoksi. Uudet imupalikat ovat osoittautuneet hyväksi Zieglerin käytössä, sillä ne tarjoavat enemmän joustavuutta, vähentävät asetusprosesseja ja lisäävät läpimenonopeutta massiivipuuta käsiteltäessä. Ne mahdollistavat myös ohutseinäisten ja herkkien työkappaleiden kiinnittämisen ilman jälkityöstöä. Käännettävän imulevyn ansiosta puuseppä voi mukauttaa kiinnitystilanteen monimutkaisiin työkappaleen geometrioihin, ja tasainen kitkalevy takaa vaurioitumattoman kiinnityksen. Näin Ziegler voi jyrsinnän päätteeksi poistaa koneesta työkappaleen, jonka pinta on ehjä. VCBL-HD pitää turvallisesti kiinni sekä ohuista rakenne- ja tavallisista huonekalukappaleista että raskaasta massiivipuusta, jonka pinta on karhea, eikä kiinnityslaitteita tarvitse vaihtaa.

VCBL-HD pitää turvallisesti kiinni sekä ohutrakenteisista ja tavallisista huonekalujen osista että raskaasta massiivipuusta, jonka pinta on karhea, eikä kiinnityslaitteita tarvitse vaihtaa.


