Schmalz

To połączenie robi różnicę: aluminium sprawia, że VCBL-HD jest stabilny i odporny na wibracje, elastomer jest delikatny dla wszystkich powierzchni.

VCBL-HD: Blok podciśnieniowy dla wszystkich rozmiarów przedmiotów obrabianyh

Firma Ziegler Holz- und Kunststofftechnik poszukiwała wszechstronnego systemu mocującego do różnych przedmiotów obrabiany, od płyt pilśniowych i blach OSB po delikatne powierzchnie, formowane drewno i części z litego drewna. Firma Schmalz zaangażowała producenta mebli w ostateczne opracowanie nowego bloku podciśnieniowego VCBL-HD.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłDrewno
Obrabiany przedmiotPłyta prasowana, blachy OSB, drewno formowane, drewno lite
Grupa produktówPodciśnieniowe systemy mocowania
Rodzaj obsługiZaciskanie

Ze Schmalz

52

procent

większa siła trzymania

Klient: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH specjalizuje się w produkcji złożonych trójwymiarowych części formowanych. Firma zasila również producentów mebli, firmy zajmujące się montażem targów i sklepów, producentów przyczep kempingowych i przemysł opakowań w klasyczne produkty z litego drewna. Dysponując ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej, firma zatrudnia 16 pracowników, którzy zajmują się produkcją wyrafinowanych drewnianych części wszelkiego rodzaju, zarówno jako pojedyncze sztuki, jak i w dużych seriach.

Wyzwanie

Firma Ziegler stosuje obecnie dwa rodzaje bloków podciśnieniowych Schmalz: Bloki podciśnieniowe VCBL-A-K2 z aluminium służą do załącznika paneli z litego drewna do stołu CNC. Główną zaletą tych bloków podciśnieniowych VCBL-A jest ich korpus wykonany z aluminium, który tworzy niskowibracyjne złącze pomiędzy stołem maszynowym a przedmiotem obrabiany. Specjalny klocki cierne tych bloków podciśnieniowych wymagają jednak późniejszego procesu obróbki przedmiotów obrabiany, ponieważ mogą szorstkować powierzchnie. Firma Ziegler wykorzystuje blok podciśnieniowy VCBL-K2 do produkcji standardowych części meblowych. Chociaż jest on delikatny dla powierzchni dzięki płycie ssącej z elastomeru, jego projektowa konstrukcja nie była wystarczająco stabilna do procesu obróbki litego drewna.

Chcieliśmy rozwiązania typu "wszystko w jednym", a VCBL-HD łączy w sobie towary z obu światów bloków podciśnieniowych.
∼ Michael Ziegler, Dyrektor Zarządzający Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

Rozwiązanie Schmalza

Rozwiązanie firmy Schmalz nosi nazwę VCBL-HD. Blok podciśnieniowy oferuje liczne zalety i został udoskonalony we współpracy z firmą Ziegler jako partnerem rozwojowym. Ten blok podciśnieniowy charakteryzuje się projektowym wzmocnieniem, zmniejszoną siłą powrotną uszczelnień oraz lekko chropowatym klockiem ciernym. Ponadto umożliwia efektywny proces obróbki materiałów takich jak Corian i HPL, co wcześniej było trudne do osiągnięcia przy użyciu standardowej przyssawki K2 ze względu na uszkodzenia powierzchni przedmiotu obrabiany. Nowe bloki podciśnieniowe sprawdziły się w firmie Ziegler, ponieważ oferują większą elastyczność, skracają procesy ustawiania i zwiększają przepustowość podczas obróbki litego drewna. Umożliwiają również zaciskanie cienkościennych i delikatnych przedmiotów obrabiany bez konieczności ponownej obróbki. Obrotowa płyta ssąca pozwala stolarzowi na adaptację sytuacji mocowania do złożonej geometrii przedmiotu obrabianego, a płaska podkładka cierna zapewni zaciskanie bez uszkodzeń. W ten sposób Ziegler może usunąć przedmiot obrabiany z nienaruszoną powierzchnią z maszyny po zakończeniu procesu frezowania. VCBL-HD bezpiecznie utrzymuje zarówno cienkie elementy budowy i standardowe części meblowe, jak i ciężkie lite drewno o chropowatej powierzchni, eliminując konieczność wymiany urządzeń zaciskających.

VCBL-HD bezpiecznie przytrzymuje zarówno cienkie elementy budowy i standardowe części meblowe, jak i ciężkie lite drewno o chropowatej powierzchni, eliminując konieczność wymiany urządzeń do zaciskania.

VCBL-HD bezpiecznie przytrzymuje zarówno cienkie elementy budowy i standardowe części meblowe, jak i ciężkie lite drewno o chropowatej powierzchni, eliminując konieczność wymiany urządzeń do zaciskania.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

ElastycznośćTylko jeden sprzęt do mocowania dla różnych geometrii części i materiałów.
EfektywnośćSkrócenie czasu konfiguracji, zwiększenie wyjścia produktu.

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select