Volevamo una soluzione completa e il VCBL-HD combina le merci di entrambi i mondi del blocco di aspirazione.∼ Michael Ziegler, amministratore delegato di Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH

VCBL-HD: Blocco di aspirazione per tutte le misure di pezzo
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik era alla ricerca di una soluzione di bloccaggio versatile per vari pezzi, dalle lastre di cartone pressato e OSB alle superfici sensibili, al legno stampato e ai pezzi in legno massiccio. Schmalz ha coinvolto il produttore di mobili nello sviluppo finale del nuovo blocco di aspirazione VCBL-HD.
Fatti della storia di successo
| Industria | Legno |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Pannelli pressati, piastre OSB, legno stampato, legno massiccio |
| Gruppo di prodotti | Sistemi di bloccaggio con il vuoto |
| Tipo di manipolazione | Bloccaggio |
Con Schmalz
52
percentuale
maggiore forza di presa
Il cliente: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH
Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH è specializzata nella produzione di pezzi stampati tridimensionali complessi. L'azienda fornisce inoltre ai produttori di mobili, agli allestitori di fiere e negozi, ai produttori di caravan e all'industria dell'imballaggio prodotti classici in legno massiccio. Con oltre 3.000 metri quadrati di spazio produttivo, l'azienda conta 16 dipendenti che producono sofisticati pezzi in legno di ogni tipo, sia come pezzi singoli che in serie.
La sfida
Attualmente Ziegler utilizza due tipi di blocchi di aspirazione Schmalz: I blocchi di aspirazione in alluminio VCBL-A-K2 sono utilizzati per il fissaggio di pannelli in legno massiccio al tavolo CNC. Il vantaggio principale di questi blocchi per vuoto VCBL-A è il corpo in alluminio, che crea una connessione a basse vibrazioni tra il piano di lavoro della macchina e il pezzo. Tuttavia, lo speciale inserto di attrito di questi blocchi di aspirazione richiede un successivo processo di lavorazione dei pezzi, in quanto può irruvidire le superfici. Ziegler utilizza il blocco di aspirazione VCBL-K2 per la produzione di parti di mobile standard. Sebbene sia delicato sulla superficie grazie alla piastra di aspirazione in elastomero, il suo design non era sufficientemente stabile per la lavorazione del legno massiccio.
La soluzione di Schmalz
La soluzione di Schmalz si chiama VCBL-HD. Il blocco di aspirazione offre numerosi vantaggi ed è stato perfezionato in collaborazione con Ziegler come partner di sviluppo. Questo blocco di aspirazione è caratterizzato da un innesto di irrigidimento, da una ridotta forza di ritorno delle guarnizioni e da un inserto di attrito leggermente ruvido. Inoltre, consente un efficiente processo di lavorazione di materiali come Corian e HPL, che in precedenza era difficile da eseguire con la ventosa K2 standard a causa del danneggiamento delle superfici dei pezzi. I nuovi blocchi di aspirazione hanno dato prova di sé nell'uso presso Ziegler, in quanto offrono maggiore flessibilità, riducono i processi di impostazione e aumentano la velocità di lavorazione del legno massiccio. Inoltre, consentono di serrare pezzi sensibili e con pareti sottili senza doverli rilavorare. La piastra di aspirazione rotabile consente al falegname di adattare la situazione di bloccaggio a geometrie complesse del pezzo e l'inserto di attrito piatto garantisce un bloccaggio senza danni. In questo modo, Ziegler è in grado di rimuovere dalla macchina un pezzo con una superficie intatta al termine del processo di fresatura. Il VCBL-HD trattiene in modo sicuro sia pezzi sottili di costruzione e di mobili standard sia legno massiccio pesante con superficie ruvida ed elimina la necessità di cambiare i dispositivi di bloccaggio.

Il VCBL-HD trattiene in modo sicuro sia pezzi sottili di costruzione e di mobili standard sia legno massiccio pesante con superficie ruvida ed elimina la necessità di cambiare i dispositivi di bloccaggio.


