Plumas giratorias y puentes grúa
- Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio para uso en interiores
- Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores de Schmalz
- Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada
Por regla general, todos los sistemas del ámbito de la manipulación que cuentan con una grúa como elemento central se denominan «puentes grúa». Se pueden utilizar diferentes modelos de grúas: pórticos, grúas giratorias de columna o grúas giratorias murales. En Schmalz, las grúas pórtico se denominan puentes grúa. Schmalz ofrece soluciones innovadoras para estos tres modelos de grúas.
Los sistemas de puente grúa de Schmalz son tan diversos como sus ámbitos de aplicación: facilitan un trabajo ergonómico y con efecto positivo para la salud, que protege la salud, en una amplia gama de procesos intralogísticos y otras operaciones de manipulación interna.
Los sistemas de puentes grúa de Schmalz se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.
Junto con nuestros equipos de elevación por vacío, forman un equipo sólido en el que puede confiar para cualquier reto.
Ya sea en la cadena de montaje o en el puesto de trabajo de producción, durante la recepción o la salida de mercancías: la manipulación de cargas pesadas forma parte del trabajo diario y del flujo de procesos en muchos sectores profesionales y ámbitos. Los sistemas de puentes grúa facilitan la manipulación con solo desplazar el perfil de rodadura de la grúa, lo que hace que el flujo de materiales y mercancías sea más ergonómicamente eficiente. Al utilizar modernos sistemas de puentes grúa en conexión con los dispositivos de elevación de Schmalz, los empleados pueden trabajar de una manera con efecto positivo para la salud, que protege su salud, más rápida y con menos esfuerzo. Esto, a su vez, aumenta la satisfacción de los empleados y reduce las bajas por enfermedad en la empresa.
Se utilizan diferentes sistemas de grúas en función de las exigencias. Pueden instalarse como estructuras de techo o de pórtico, o montarse en el suelo como grúas giratorias de columna. En el caso de las grúas giratorias murales, el montaje se realiza mediante un soporte de pared o un soporte de sujeción. El puente grúa adecuado y el modelo correcto vienen determinados por las condiciones locales y los procesos de trabajo.
Schmalz ofrece puentes grúa de alta calidad para una amplia variedad de exigencias. La ventaja principal de estos puentes grúa reside en su flexibilidad: su diseño modular permite integrarlos con precisión en cualquier infraestructura. La modularidad también permite ampliar o realizar el reequipamiento del sistema existente de forma flexible según sea necesario. Una amplia gama de accesorios permite adaptar de forma óptima los puentes grúa a las necesidades individuales de una empresa y a sus procesos de trabajo.
Al estar fabricados en aluminio, los sistemas de puentes grúa de Schmalz también resultan significativamente más eficientes energéticamente que los sistemas de puentes grúa de acero: los usuarios mueven aquí más de un 60 % menos de peso y, por lo tanto, pueden realizar la manipulación de cargas pesadas de forma ergonómica, fácil y sin esfuerzo.
Schmalz también ofrece el puente grúa adecuado para exigencias especiales: por ejemplo, las grúas giratorias son disponibles para aplicaciones especiales, como áreas de trabajo con alturas de techo especialmente bajas. Las grúas giratorias con brazos telescópicos para rangos de trabajo de difícil acceso o las grúas de brazo ATEX para zonas potencialmente explosivas también forman parte de la moderna gama de grúas robustas y de alta calidad.
En muchos sectores profesionales y áreas de trabajo, los puentes grúa demuestran su utilidad y facilitan la manipulación de cargas pesadas. Los puentes grúa resultan especialmente ergonómicos y eficientes en conexión con los elevadores de vacío de Schmalz. Estos también facilitan la manipulación de cargas especialmente difíciles de manejar, así como el procesamiento y transporte de mercancías ligeras a un elevado número de ciclos.