Eyectores de vacío

Illustración del principio de funcionamiento del eyector de una etapa

Los eyectores funcionan según el principio de Venturi y se distinguen entre eyectores de una etapa y eyectores con tecnología de toberas Eco. En los eyectores se introduce aire comprimido a través de la conexión (A). Éste fluye por la tobera Venturi (B). El aire se ve acelerado y comprimido. Después de pasar por la tobera se alivia el aire acelerado y se produce una depresión (vacío). De este modo, el aire se aspira a través de la conexión de vacío (D). El aire aspirado y el aire comprimido salen a través del silenciador (C).

En los eyectores con tecnología de toberas Eco, el vacío fluye a través de varias toberas Venturi sucesivamente conectadas. La suma de las capacidad es de cada tobera da como resultado la capacidad total de aspiración.

Ventajas de los eyectores

  • Diseño compacto
  • Peso reducido
  • Establecimiento del vacío rápido
  • No tienen componentes en moción, por lo que precisan poco mantenimiento y no sufren desgaste
  • Se pueden montar en cualquier posición
  • No producen formación de calor

Campos típicos de aplicación

  • Aplicaciones de robots industriales en todos los sectores, como por ejemplo en las líneas de alimentación en la industria del automóvil

Se distinguen tres tipos principales de eyectores:

Módulos eyector

Eyectores multietapa
  • Módulos eyector con tecnología de toberas Eco para una eficiente generación de vacío y elevada capacidad de aspiración con un consumo de aire reducido
  • Aplicaciones en el sector del envase, p. ej., en formadoras de cajas de cartón

Módulos eyector en el tienda en línea

Eyectores básicos

Eyectores básicos y en línea
  • Generadores de vacío sin control de válvulas ni monitorización de estado con el máximo nivel de vacío
  • Se utilizan principalmente para la manipulación de piezas no porosas

Eyectores básicos en el tienda en línea

Eyectores compactos

Eyectores compactos
  • Generadores de vacío con técnica de válvulas integrada. Monitorización de sistema y tecnología IO-Link en determinadas gamas
  • Es posible el control de aspiración y descarga sin válvulas externas
  • Opcionalmente, con regulación de ahorro de aire integrada
  • Se utilizan en instalaciones de manipulación completamente automatizadas (p. ej., para el procesamiento de chapa, en el sector del automóvil o en aplicaciones de robots)

Eyectores compactos en el tienda en línea

Eyector compacto con regulación de ahorro de aire

Eyector compactodisponen de una regulación de ahorro de aire integrada. Ésta interrumpe la generación de vacío en cuanto se alcanza un valor de vacío seguro. Sólo cuando deja de alcanzarse un vacío mínimo definido se activa de nuevo la generación de vacío. Comparado con un eyector de vacío convencional, los eyector compacto con regulación de ahorro de aire consumen mucho menos aire comprimido.

In this presentation we will explain how the air-saving regulation in compact ejectors works.


See our website for more information: www.schmalz.com