Needle Grippers SNG-M
- Needle diameter: 0.8 mm
- Number of needles: 4
- Needle stroke: 3.0 mm
Erittäin imukykyisten työkappaleiden, kuten komposiittitekstiilien tai esivalmisteiden, tarttuminen voidaan toteuttaa vain rajoitetusti hyväksi todetuilla tyhjiöimureilla.
Neulakoura SNG-M soveltuu erityisesti imukykyisten työkappaleiden käsittelyyn. Neulakouran kotelossa on 4 neulaa. Nämä venytetään paineilmalla ja vedetään takaisin jousivoimalla. Neulat asennetaan kaltevaan asentoon, ja ne tunkeutuvat käsiteltävään työkappaleeseen sen jälkeen, kun tarttuja on asetettu alas. Kulmikkaan tunkeutumisen ansiosta ote on luja. Kiinteät tunkeutumissyvyydet takaavat tarvittavan pitovoiman. Työkappaleet poimitaan turvallisesti, kuljetetaan ja asetetaan tarkasti. Pienten mittojensa ansiosta pienen neulanostimen SNG-M asennus on helppoa myös ahtaissa tiloissa.
Tarjolla on erilaisia neulakouran malleja yksilöllisiin käyttöolosuhteisiin. Neulan halkaisija voidaan valita 0,8, 1,2 ja 2,0 mm:n välillä. Eri neulakoot takaavat erityisen pienet pistoreiät herkille työkappaleille tai tarvittavan vakauden ja pitovoiman painaville työkappaleille. Jotta neulakourat voidaan mukauttaa eri työkappaleiden korkeuksiin, neulakourat on varustettu kiinteällä tai säädettävällä neulan liikkeellä. Asetettu neulan isku säätelee pujotussyvyyttä käsiteltävään työkappaleeseen. Tämä voidaan valita vapaasti välillä 0-17 mm. Neulakiristimissä on enintään 24 neulaa.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.