STGG 100x55 QCM 51 PEEK
Osanro: 10.01.30.00519
Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 67.4 (mm) |
| Additional function area gripper | Flange module QCM |
| Material | Polyetheretherketon |
| Size | 51 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 12 mm |
| d2 | 14 mm |
| D2 | 112 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G4 | M4-M |
| H | 67,4 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| H3 | 56,9 mm |
| L | 100 mm |
| LG4 | 7,6 mm |
| W | 20 ° |
| Y1 | 73 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force | N |
| Suction rate | l/min |
| Air consumption | l/min |
| Flow rate max. | 20 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 325 g |
| Product family | STGG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi