STGG 100x55 QCM 51 PEEK
Parça no.: 10.01.30.00519
Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Uzunluk L | 100 (mm) |
| Genişlik B | 55 (mm) |
| Yükseklik H | 67.4 (mm) |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Flanş modülü QCM |
| Malzeme | Polyetheretherketon |
| Boyut | 51 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 12 mm |
| d2 | 14 mm |
| D2 | 112 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G4 | M4-M |
| H | 67,4 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| H3 | 56,9 mm |
| L | 100 mm |
| LG4 | 7,6 mm |
| W | 20 ° |
| Y1 | 73 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti | N |
| Vakum debisi | l/min |
| Hava tüketimi | l/min |
| Akış hızı maks. | 20 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ağırlık | 325 g |
| Ürün ailesi | STGG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon