Schmalz

Tilaustiedot

Köyden tasapainotin NEO 30 toimitetaan täydellisenä järjestelmänä valmis liitettäväksi. Järjestelmä koostuu seuraavista osista:

  • Köyden tasapainotin NEO 30
  • Kääntävä liitos
  • Adapteri
  • Laturi
  • Kaksi akkua
  • Koukku jousiluukituksella

Saatavilla olevat varaosat: akku, laturi, köysi, nostosadapteri, pistotappi, tukisilmukka, ripustuskoukku (vakio).

Saatavilla olevat lisävarusteet: saksiliitin, ripustuskoukku (turvakoukku), ripustuskoukku (kanisterikoukku), magneettitarrain.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Osanro: 18.05.08.00015

Rope balancer for lifting and balancing loads

Toimialat: Universal

Stroke Z1400 (mm)
Drive typeElectrical
Weight7.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Z (Stroke) 1 400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Drive type Electrical
Weight 7,5  kg
Lift capacity 30  kg
0,5  m/sec
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin