RH-BIN-30-NEO30-EL-1400
Część nr.: 18.05.08.00015
Rope balancer for lifting and balancing loads
Branże: Uniwersalny
| Stroke Z | 1400 (mm) |
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7.5 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Z (Stroke) | 1400 mm |
| L | 121 mm |
| B | 132 mm |
| H | 410 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7,5 kg |
| Lift capacity | 30 kg |
| 0,5 m/sec |
Dokumentacja
Dokumentacja