Ergonomiapalkinto VacuMaster Woodille
Schmalz saa ECN-palkinnon 2023: VacuMaster Wood vakuuttunut kategoriassa "Innovatiivinen ergonomia".
Kaikille, jotka nostavat ja kuljettavat raskaita tavaroita, ergonomisesti suunniteltu työkalu on erittäin tärkeä. Schmalz on kehittänyt VacuMaster Woodin erityisesti puuntyöstöön, jotta se tukisi puuseppiä entistä paremmin päivittäisessä työssään. Sen alhainen paino helpottaa käsittelyä, sen kapea muoto antaa hyvän näkyvyyden työkappaleeseen ja sen ulosheittäjä on säädettävissä. Tämä vähentää merkittävästi energiantarvetta erityisesti imukireitä työkappaleita nostettaessa. Hakemalla ECN Award 2023 -palkintoa Schmalz korostaa tukevien työvälineiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja haluaa motivoida yrityksiä investoimaan terveyttä edistäviin ja ergonomisesti suunniteltuihin nostoapuvälineisiin.
Ergonomiapalkinnon tuomaristo vahvisti virallisesti sen, että VacuMaster Wood on ennalta määrätty tähän tarkoitukseen Friedrichshafenissa pidetyssä "10th Days of Ergonomics" -kongressissa. Palkintoseremonia pidettiin maaliskuun alussa Zeppelin-museossa. Asiantuntijat arvioivat nostoapuvälineen suunnittelun lisäksi myös sen käyttäjäystävällisyyttä. VacuMaster Wood saa pisteet paitsi ohuella ja painoa säästävällä runkorakenteellaan myös käyttäjäystävällisyydellään. Mukavuusohjauspaneeli tukee ergonomisesti oikeaa käden ja käsivarren asentoa. Näin käyttäjä pääsee mukavasti käsiksi kaikkiin toiminnallisiin elementteihin, joilla imuri kytketään päälle ja pois päältä sekä ohjataan ketjunostinta ja pneumaattista kääntösylinteriä. Yhdellä laitteella on mahdollista nostaa sekä päällystettyjä että tyhjiön läpäisemättömiä puulevyjä.
Vaikka VacuMaster Wood on kevyt kädessä, se on erittäin vakaa: Sen teräksinen jib-järjestelmä on suunniteltu jopa 250 kilogramman kuormille, ja sitä on saatavana eri pituisena - valinnaisesti myös poikkipalkkeineen suurten puulevyjen käsittelyä varten. Koska ergonomisesti muotoiltua nostoapuvälinettä käytetään usein pölyisissä paikoissa, siinä on helposti puhdistettava pölysuodatin. Se suojaa ulosheittäjää lialta.
Tieteen ja käytännön yhdistäminen
ECN on edistänyt ergonomiaosaamisen vaihtoa tieteen ja käytännön välillä yli 20 vuoden ajan. "10. ergonomiapäivien" esitykset pyörivät ergonomian, tekoälyn ja tuoteturvallisuuden keskeisten aiheiden ympärillä.
VacuMaster Wood on saanut Ergonomics Competence Networkin ECN-palkinnon 2023.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.