Réf. article: 10.05.02.00163
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
| Taille | 5 (mm) |
| Débit nominal à 0,1 bar | 4.8 (m³/h) |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction vanne | 5/2 vanne à voies |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Filetage du raccordtage | G1/8"-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Poids propre | 193 (kg) |