Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement d'une encolleuse de chants

Il fallait auparavant deux personnes pour charger les panneaux de bois en contreplaqué sur une encolleuse de chants. C'est pourquoi l'entreprise se décida à acquérir un système de manipulation par le vide de la société Schmalz, afin de soulager le personnel et d'améliorer les conditions sanitaires.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 85 combiné à la potence sur colonne SK de Schmalz satisfait à toutes les exigences de l'entreprise. Le tube de levage peut lever et abaisser des charges pesant jusqu'à 85 kg et est donc idéal pour les tâches fréquentes de manipulation des panneaux de bois en contreplaqué. Grâce au système de levage, les temps d'immobilisation et les frais de personnel ont été réduits considérablement et le procédé de production a pu être optimisé. Le tube de levage est équipé d'une ventouse double DG et peut transporter les panneaux de bois en contreplaqué sans les endommager. Les deux ventouses, fixées sur une traverse, sont réglables en continu. L'opération de levage est réalisée exclusivement à l'aide du vide. Le vide est produit par une turbine du type SBL. La potence sur colonne SK est conçue pour supporter une charge de 85 kg et dispose d'une flèche d'une longueur de 6 000 mm. L'angle de rotation atteignant jusqu'à 270° permet de couvrir une grande zone de travail.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier