Schmalz

Obsługa ręczna • Drewno • Drewniane blachy • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo do ładowania i rozładowywania maszyny do oklejania krawędzi

Dwóch pracowników musiało załadować fornirowane płyty drewniane na maszynę do oklejania krawędzi w celu ich dalszej obróbki. Aby zmniejszyć obciążenie fizyczne i zdrowotne pracowników, firma zdecydowała się na zakup systemu transportu podciśnieniowego firmy Schmalz.

Podnośnik próżniowy do rur JumboErgo 85 w połączeniu z kolumnowym żurawiem obrotowym SK firmy Schmalz spełnia wszystkie wymagania firmy. Podnośnik do rur może bez wysiłku podnosić i opuszczać ładunki o masie do 85 kg i jest idealny do częstego przenoszenia fornirowanych paneli drewnianych. Dzięki systemowi podnoszenia znacznie skrócono czasy przestojów i koszty personelu oraz zoptymalizowano proces produkcji. Wyposażona w podwójną przyssawkę DG, podnośnik rur może transportować fornirowane płyty drewniane bez uszkodzeń. Dwie przyssawki, zamontowane na belce poprzecznej, można bezstopniowo regulować. Proces podnoszenia jest realizowany wyłącznie z wykorzystaniem podciśnienia. Jest ona wytwarzana przez dmuchawę typu SBL. Żuraw słupowy obrotowy SK jest przeznaczony do pracy z ładunkiem o masie 85 kg i ma wysięgnik o długości 6000 mm. Kąt obrotu do ok. 270° zapewnia duży zasięg roboczy.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka