Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Holzplatten • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer Kantenanleimmaschine

Zwei Mitarbeiter mussten die furnierten Holzplatten zur Weiterverarbeitung auf eine Kantenanleimmaschine beladen Um die körperliche und gesundheitliche Belastung der Mitarbeiter zu verringern entschied sich das Unternehmen zu einer Anschaffung eines Vakuum-Handhabungssystems von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 in Verbindung mit dem Säulenschwenkkran SK von Schmalz erfüllt alle Anforderungen des Unternehmens. Der Schlauchheber kann Lasten bis zu 85 kg mühelos heben und senken, ist ideal für häufiges Handhaben der furnierten Holzplatten. Mit dem Hebesystem wurden die Ausfallzeiten und der Personalaufwand deutlich reduziert und der Produktionsprozess optimiert. Ausgestattet mit einem Doppelsauggreifer DG kann der Schlauchheber die furnierten Holzplatten beschädigungslos transportieren. Die beiden Sauggreifer, angebracht an einer Traverse, sind stufenlos verstellbar. Der Hebevorgang wird ausschließlich mit Vakuum realisiert. Dies wird durch ein Gebläse vom Typ SBL erzeugt. Der Säulenschwenkkran SK ist für eine Traglast von 85 kg ausgelegt und hat eine Auslegerlänge von 6000 mm. Durch den Schwenkwinkel bis zu ca. 270° wird ein großer Arbeitsbereich abgedeckt.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb