진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
두 명의 직원이 추가 처리를 위해 베니어판을 가장자리 밴딩 기계에 올려야 했으며 직원의 신체적, 건강적 부담을 줄이기 위해 회사는 Schmalz에서 진공 처리 시스템을 구입하기로 결정했습니다. Schmalz의 SK 기둥 선회 크레인과 함께 진공관 리프터 JumboErgo 85는 회사의 모든 요구 사항을 충족합니다. 튜브 리프터는 최대 85kg의 하중을 쉽게 들어올리거나 낮출 수 있으며 베니어판 목재 패널을 자주 취급하는 데 이상적입니다. 리프팅 시스템을 통해 가동 중지 시간과 인건비가 크게 줄어들고 생산 프로세스가 최적화되었습니다. 이중 흡입 패드 DG가 장착된 튜브 리프터는 베니어판 목재 패널을 손상 없이 운반할 수 있습니다. 트래버스에 부착된 두 개의 흡입 컵은 무한히 조절 가능합니다. 리프팅 프로세스는 진공으로만 실현됩니다. 이것은 SBL 유형 팬에 의해 생성됩니다. SK 필러 선회 크레인은 85kg의 하중 용량을 위해 설계되었으며 지브 길이는 6000mm입니다. 최대 약 270°의 회전 각도로 넓은 작업 영역을 처리합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.