| Nombre d'aiguilles | 6 |
| Diamètre des aiguilles | 1.5 (mm) |
| Fonction supplémentaire | Course variable, haut vigueur |
| Course des aiguilles Z(NA) | 25 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
Technologie de préhension lors du pressage à chaud de matières SMC
Lors du traitement de matìères SMC (Sheet Molding Compound : composé de moulage en feuille), des pièces découpées appropriées du produit semi-fini sont tout d’abord créées sur la table de coupe (1). Les fibres longues inférieures à 50 mm intégrées dans la matrice thermodurcissable ne sont pas orientées dans le matière. Un préhenseur saisit la pièce découpée visqueuse, déformable et collante et la dépose sur une table de pesage (2). Afin d’obtenir la quantité correcte de matière, plusieurs couches du matière sont empilées les unes sur les autres. Un préhenseur, en règle générale un préhenseur à aiguilles spécifique doté d’une force de pénétration élevée, saisit la pile de couches individuelles et la positionne dans la presse (3).
Tous les composants requis pour la fabrication (résine réactive et fibres de renforcement) sont déjà présents dans le matière SMC . Le produit semi-fini est liquéfié à haute température puis pressé dans la forme souhaitée (4).
Le retrait du composant fini a lieu, par exemple, au moyen de ventouses à vide idéalement résistantes à la chaleur et laissant peu de marques (5).
Exigences
Exigences à remplir par la technologie de préhension
Adhérence de la pièce
Les matières SMC se distinguent par leur surface adhérente (collante) due à leur composition de résines réactives et de fibres de renforcement. Cela représente un véritable défi pour le préhenseur au cours du procédé de manipulation : la pièce découpée ne doit en aucun rester collée au préhenseur.
Résistance de la matière
La matière visqueuse et déformable est difficile à manipuler avec des préhenseurs courants. En raison de la capacité de résistance élevée, il est difficile de perforer le matière et une force importante est requise.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.