Handling manuale
- Tecnica di movimentazione ergonomica per cicli di lavorazione manuali.
- Le soluzioni consistono in un sollevatore a vuoto e un sistema di gru abbinato
- Progettazione individuale dell'intero sistema secondo i principi dell'ergonomia
Con i sollevatori a piastra a vuoto di Schmalz è possibile movimentare senza sforzo pannelli di legno, tavoloni e altri pezzi. Grazie al vuoto, questi dispositivi di sollevamento sollevano i pezzi con forza ma non lasciano impronte. Schmalz offre due tipi di sollevatori a piastra a vuoto: il sollevatore tubo Jumbo e il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster. Con il sollevatore tubo Jumbo è possibile sollevare senza sforzo carichi fino a 300 chilogrammi. Il dispositivo di sollevamento VacuMaster è in grado di sollevare fino a 2.000 chilogrammi nella versione standard. Su richiesta, possiamo anche effettuare la produzione di dispositivi in grado di sollevare e spostare pezzi ancora più pesanti.
Il continuo spostamento di carichi pesanti ha un effetto negativo sulla salute fisica e mentale dei vostri dipendenti. Grazie all’utilizzo di sollevatori a piastra a vuoto, la handling dei pezzi più ingombranti diventa un gioco da ragazzi. In questo modo, si crea un ambiente di lavoro ergonomico e si prevengono danni alla salute. I sollevatori a vuoto sono integrati da una gru in alluminio speciale adattata al vostro processo di sollevamento. Questa ha un funzionamento dolce e favorisce inoltre metodi di lavoro ergonomici.
Schmalz offre un’ampia gamma di prodotti di sollevamento ergonomici. Potete quindi stare certi che troveremo il sollevatore a piastra a vuoto più adatto alla vostra applicazione. Il sollevatore tubo Jumbo, ad esempio, è disponibile nelle varianti JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint. Con il sollevatore tubo JumboFlex è possibile effettuare il handling di carichi fino a 50 chilogrammi grazie a un pratico comando a una mano. Per carichi più pesanti si utilizzano il JumboErgo o il JumboSprint, particolarmente indicato come sollevatore per sacchi. Il JumboSprint è disponibile anche in modello Ex per operazioni di sollevamento in atmosfere potenzialmente esplosive.
Anche il nostro secondo sollevatore a piastre a vuoto, il VacuMaster, è disponibile in diverse varianti. A seconda del modello, è possibile sollevare e spostare senza sforzo assi, bobine o persino pale del rotore per impianti eolici. Di serie, effettuiamo la produzione di sollevatori a piastra a vuoto che consentono di girare il pezzo di lavoro di 90° o di rotare di 90°.
I nostri esperti consulenti di sistema sono a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere il sollevatore a piastre a vuoto più adatto alle vostre esigenze.