Schmalz

  • NUOVO

Accessori finger grippers mGrip

Accessori per finger grippers mGrip

Vai direttamente ai prodotti

Integrazione semplice del sistema e connessione della finger gripper mGrip con accessori appropriati

Vari accessori da un unico fornitore

Struttura
  • Vari accessori da un unico fornitore
Dati tecnici
  • Selezione di accessori per l'integrazione della finger gripper mGrip
Industrie
  • Alimentare
  • Logistica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Marcatura
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 13 risultati

  • NUOVO
SCHR 7380-2 M5x12 ST-10.9 VZ ISKT

Numero articolo: 20.01.03.00079

Vite a testa lenticolare

Filettatura GM5
Lunghezza L12 (mm)
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
StandardISO 7380-2
  • NUOVO
SCHR 4762 M4x50 ST-8.8 VZ

Numero articolo: 20.01.02.00259

Vite a testa cilindrica

Filettatura GM4
Lunghezza L50 (mm)
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
StandardISO 4762
Peso4.6 (g)
  • NUOVO
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Numero articolo: 10.01.35.01879

Linguetta

Filettatura G1M5-IG
Lunghezza L23 (mm)
Larghezza B13.4 (mm)
Altezza H6.9 (mm)
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
Peso10.6 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip FING-AD-U IND

Numero articolo: 10.13.04.00481

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriAdattatore a pettine per montaggio dall'alto
ApplicazioneSettore industriale
Lunghezza L49.7 (mm)
Larghezza B45 (mm)
Altezza H29 (mm)
Peso81 (g)
  • NUOVO
VRS-SB M4-AG SKT

Numero articolo: 10.13.04.00107

Vite di chiusura con collare

Filettatura G1M4-AG
Lunghezza L12 (mm)
MaterialeAcciaio inox austenitico
Peso3.15 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5

Numero articolo: 10.13.03.04091

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriTenditore con base a dito
ApplicazioneSettore industriale
Diametro interno d4.5 (mm)
Lunghezza L34 (mm)
Larghezza B8.5 (mm)
Altezza H6.7 (mm)
Peso1.11 (g)
  • NUOVO
SCHR M4 A2

Numero articolo: 10.13.03.04199

Vite a testa zigrinata

Filettatura GM4
Filettatura G1M4-AG
Lunghezza L14 (mm)
MaterialeAcciaio inox austenitico
Peso4.32 (g)
VSL 8-6 PE BL

Numero articolo: 10.07.09.00015

Tubo flessibile aria compressa

Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d6 (mm)
Lunghezza max.100 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Coloreazzurro
VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00003

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d6 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.45 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-35 ... 60 °C
ColoreLatteo-trasparente
VSL 10-7 PE MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00083

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D10 (mm)
Diametro interno d7 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Raggio di piegatura min.60 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-30 ... 70 °C
ColoreLatteo-trasparente

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello