Unità di misura per l'indicazione del vuoto

Tra le numerose unità di misura della pressione, nell'ambito della tecnica del vuoto si sono affermate le unità di misura Pascal [Pa], Kilopascal [kPa], Bar [bar] e Millibar [mbar]. La conversione delle unità è la seguente:

0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

In questo catalogo tutti i valori assoluti riguardanti la pressione vengono indicati in bar o mbar, tutti i valori relativi vengono indicati in %. L'indicazione in % viene normalmente utilizzata per un'indicazione relativa della capacità di prestazione di un generatore di vuoto. A livello internazionale vengono utilizzate anche altre unità. Alcune di queste sono riportate nella seguente tabella.

Tabella di conversione vuoto / pressione

barN/cm2kPaatm, kp/cm2  mm H2OTorr; mm Hg  in Hg
bar1,00000 10,00000  100,0000  1,0197010.197,00 750,060029,5400
N/cm20,100001,0000010,00000,101901.019,7075,00602,9540
kPa0,010000,100001,00000,01020101,977,50060,2954
atm, kp/cm2  0,98070 9,80700  98,07001,0000010.332,00  735,560028,9700
mm H2O0,000100,001000,01000,000001,000,07400,0030
Torr; mm Hg0,001330,013330,13330,0013613,601,00000,0394
in Hg0,033800,338503,88500,03446345,4025,25001,0000

 

In fondo al capitolo sono riportate ulteriori tabelle di conversione e delle unità di misura.