Siamo lieti di assisterti nel design della vostre gru.
Tipo | Carico [kg] | Corsa gancio [mm] | Filoni catena | Corsa rapida [m/min] | Sollevamento di precisione [m/min] |
---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Tipo | Filoni catena | Velocità 50Hz | Velocità 60Hz | 1Bm / M3 | 1Am / M4 | 2m / M5 | 3m / M6 | 4m / M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg** |
SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4,8/1,2 m/min | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg** |
SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg*** |
SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg**** |
SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg**** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1.250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg