Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic
- Per carichi fino a 750 kg
- Maniglia di comando ergonomica
- Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro
Durante la produzione, le lastre di vetro delicate vengono sollevate da un pallet e deposte su un centro di lavorazione. Per semplificare la produzione e fornire ai dipendenti una soluzione ergonomica, l'azienda decise di acquistare un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic afferra il pezzo mediante il vuoto. Il dispositivo di sollevamento è provvisto di quattro piastre di aspirazione che garantiscono una movimentazione delicata e sicura. Le piastre di aspirazione sono realizzate in un materiale speciale che lascia impronte sul vetro. Un manometro a vuoto che mostra la depressione attuale garantisce una maggiore sicurezza durante l'intero processo di movimentazione. Se il vuoto non è sufficiente per sollevare il pezzo in modo sicuro, viene emesso un segnale acustico. L'elemento di comando nella dotazione di base garantisce di lavorare in modo ergonomico con il dispositivo di sollevamento.
Un paranco a catena solleva e abbassa il dispositivo di sollevamento con il pezzo aspirato. Il dispositivo di sollevamento è fissato a una gru girevole a colonna. Il braccio della gru in alluminio consente la scorrevolezza necessaria durante il processo di carico manuale. La gru girevole copre una vasta area di lavoro e al contempo è sicura e ha un ingombro estremamente ridotto. L'impiego del dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster permette la realizzazione più semplice ed ergonomica del processo.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.