Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic
- Für Traglasten bis zu 750 kg
- Ergonomischer Bediengriff
- Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung
Während der Produktion werden sensible Glasplatten von einer Palette gehoben und auf ein Bearbeitungszentrum gelegt. Um die Produktion zu vereinfachen und den Mitarbeitern eine ergonomische Lösung zu bieten, entschied sich die Firma für die Anschaffung eines Vakuumhebegerät von Schmalz.
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic greift das Werkstück über Vakuum. Dazu ist das Hebegerät mit vier Saugplatten ausgestattet. Die Saugplatten sorgen für eine schonende und sichere Handhabung. Die Saugplatten sind aus einem speziellen Material gefertigt, um Abdrücke auf dem Glas zu vermeiden. Für zusätzliche Sicherheit während der gesamten Handhabung sorgt ein Vakuummanometer, das den aktuellen Unterdruck anzeigt. Ist das Vakuum nicht ausreichend, um das Werkstück sicher zu heben, wird ein akustisches Signal ausgelöst. Das Bedienelement in der Basisausstattung sorgt für ein ergonomisches Arbeiten mit dem Hebegerät. Ein Kettenzug hebt und senkt das Hebegerät mit dem angesaugten Werkstück. Das Hebesystem ist an einem Säulenschwenkkran befestigt. Der Kranausleger aus Aluminium sorgt für die nötige Leichtgängigkeit während des manuellen Beladevorgangs. Der Schwenkkran deckt einen großen Arbeitsbereich ab und ist gleichzeitig platzsparend und sicher. Durch den Einsatz des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster konnte der Prozess einfacher und ergonomischer gestaltet werden.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.