Schmalz

스프링 플런저 FSTA

25mm에서 90mm까지의 스트로크

제품으로 바로 이동

민감한 공작물에 최적화 된 2 개의 댐핑 스프링 아주 좋은 높이 보정

스프링 상수가 높은 상부 댐핑 스프링은 오버 스트로크를 방지하고 균일 한 하중 분배를 보장합니다.

디자인
  • 아연 도금 강철로 만든 푸시로드가있는 스프링 플런저, 가이드 슬리브 (3), 하단 (5) 및 상단 (2) 댐핑 스프링
  • 진공 가이드가 통합 된 푸시로드, 연결 스레드 (1) 항상 내부 스레드
  • 흡입 컵용 연결 나사는 항상 수나사 (6)
  • 고정 용 잠금 너트 2 개 (4)
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 4”및 G1 / 2”
  • 스트로크 : 25 ~ 90mm
  • 통합 진공 가이드
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Thread G2
Spring stroke Z
Product family
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

FSTA G1/2-AG 50

부품 번호.: 10.01.02.00578

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 50

부품 번호.: 10.01.02.00573

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

부품 번호.: 10.01.02.00572

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

부품 번호.: 10.01.02.00577

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

부품 번호.: 10.01.02.00579

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동