진공 튜브 리프터 점보플렉스 모바일
최대 50kg의 패키지를 위한 이동식 튜브 리프터 솔루션
이동하는 장소에서 상품을 취급하는 데 사용할 수 있고 매우 컴팩트한 운반 크기를 제공하는 튜브 리프터입니다: 바로 점보플렉스 모바일입니다.
운영 위치 변경을 위한 컴팩트한 솔루션
튜브 리프터 점보플렉스와 반응성이 뛰어난 관절형 암 지브를 사용한 인체공학적 핸들링
높이 조절이 가능한 컬럼과 굴절식 암 지브의 컴팩트한 주차 위치로 인한 컴팩트한 운송 치수
표준 산업용 소켓에서 주전원 전압 400V 50Hz 16A로 점보플렉스 모바일 작동. 배터리 작동 선택 사항으로 위치에 구애받지 않고 JumboFlex Mobile 배터리 사용 가능
소음 차단이 매우 우수한 정교한 본체로 인한 낮은 소음 수준
새로운 기능! 무선. 최고의 유연성.
새로운 JumboFlex Mobile Battery는 전원과 독립적으로 작동하며 컴팩트하고 쉽게 운반 가능합니다. 혁신적인 배터리 교체 시스템 덕분에 언제든 즉시 사용할 수 있으며 다양한 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있습니다.

디자인
디자인

- (1) 35kg 또는 50kg 하중 용량과 약 1,500mm 리프트의 진공 튜브 리프터 점보플렉스(JumboFlex)
- (2) 효율적인 작업 공간 활용을 위한 총 높이 약 2,250mm까지 높이 조절이 가능한 전기식 컬럼
- (3) 360° 동작 반경, 약 2,400mm 도달 거리, 약 1,600mm 이동 길이의 반응형 관절형 암 지브
- (4) 진공 생성, 상태 LED 디스플레이 및 배터리 하우징이 있는 선택 사항 배터리가 있는 기본 모듈
관련 문서
관련 문서
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.지금 비디오 보기
어떻게...? JumboFlex Mobile Battery의 배터리 교체하기

지금 비디오 보기
진공 튜브 리프터 JumboFlex Mobile Battery
지금 비디오 보기
어떻게...? 기둥 타입 회전 크레인의 크레인 기둥 조립하기
지금 비디오 보기
어떻게...? 기둥 타입 지브 크레인의 지브 조립하기
지금 비디오 보기
어떻게...? 지브 크레인에서 회전 제한 각도 제한 장치의 조립 및 조절 가능 여부
지금 비디오 보기
점보플렉스 모바일 - 운반 가능한 튜브 리프터 솔루션
지금 비디오 보기
Schmalz Videocast - 드래그 체인 V-Chain이 있는 플랫 붐
제품 요청
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!