Schmalz

Vacuum Tube Lifter JumboFlex Mobile

The transportable tube lifter solution for packages up to 50 kg

A tube lifter that can be used for handling goods in changing locations and that offers very compact transport dimensions: That is the JumboFlex Mobile.

Product Inquiry

Compact solution for changing operational locations

Ergonomic handling with the tube lifter JumboFlex and responsive articulated-arm jib

Compact transport dimensions due to height-adjustable column and compact parking position of the articulated-arm jib

Operation of the JumboFlex Mobile with mains voltage 400V 50Hz 16 A at standard industrial sockets. Location-independent use of the JumboFlex Mobile Battery thanks to optional battery operation

Low noise level due to sophisticated main body with very good noise insulation

New! Wireless. Maximum flexibility.

The new JumboFlex Mobile Battery works independently of the mains and is compact and easily transportable. Thanks to its innovative battery changing system, it is ready for immediate use at any time - flexible for a wide range of applications.
Product inquiry
Cấu trúc
  • (1) Vacuum tube lifter JumboFlex with 35 kg or 50 kg load capacity and approx. 1,500 mm lift
  • (2) Electrical height-adjustable column for compact transport size of approx. 2,250 mm total height
  • (3) Responsive articulated-arm jib with 360° radius of action with approx. 2,400 mm reach and approx. 1,600 mm moving length
  • (4) Basic module with vacuum generation, status LED display and optional battery with battery housing
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.
Product Inquiry

Does a handling system from Schmalz pay off? Find out in just a few clicks!

Would you like to know if investing in a handling system really pays off for you? Our free online amortization calculator will give you a clear answer in no time – fast, simple and completely non-binding. A few clicks are all it takes and you will instantly see when your investment will bring the desired economic success.
Start now – and discover new ways to increase efficiency and reduce costs!

Directly to the amortization calculation

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng