보도 자료
FQE-V 그리퍼 시스템: 크기와 모양에 상관 없음
진공 전문 회사 슈말츠는 새로운 FQE-V 광영역 진공 그리퍼를 통해 로봇 공학 및 다양한 크기의 작업물 형태의 자동 핸들링 공정을 위해 자유롭게 확장할 수 있는 그리퍼 솔루션을 제공합니다. 슈말츠는 새로운 FQE-V를 통해 자유롭게 확장할 수 있는 모듈식 로봇용 그리퍼 시스템을 개발했습니다. 이를 통해 다양한 크기와 모양의 작업물을 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 애플리케이션은 특히 빠른 프로젝트 계획의 이점을 누릴 수 있습니다.진공 전문업체인 슈말츠는 FQE 시리즈를 더욱 발전시켜 FQE-V로 보완했습니다. 230 × 120밀리미터에서 400 × 280밀리미터에 이르는 치수를 가진 새로운 광영역 그리퍼는 치수와 형상이 훨씬 더 유연합니다. 따라서 형태에 관계없이 개별적인 모양의 작업물을 정밀하고 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 흡착 플레이트 치수와 흡착 홀 그리드를 자유롭게 확장할 수 있습니다. 애플리케이션은 스마트 설계 툴을 사용하여 FQE-V를 다양한 작업물에 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다. 따라서 배치 크기 1이 표준이 됩니다.슈말츠는 이 새로운 개발품을 두 가지 버전으로 제공합니다. FQE-V-M은 외부에 장착된 버전이고, FQE-V-X는 특히 에너지 효율이 높은 진공 발생기가 통합된 버전입니다. 이를 통해 사용자는 높은 수준의 공정 안정성과 함께 경제적인 작동의 이점을 누릴 수 있습니다. 제어 밸브도 통합되어 있습니다. 새로운 광영역 그리퍼는 모듈식 경량 디자인으로 무게를 크게 줄여 유효 부하 용량을 증가시킵니다. 다양한 모양과 재질의 진공패드와 스펀지 폼을 실링 부품으로 사용 가능합니다. 방음 기능이 있어 주변 직원의 소음 공해를 최소화합니다.사용자는 다양한 모양의 흡입 트레이 팔레트 중에서 선택할 수 있습니다. 사각형, 원형 또는 타원형이 표준으로 제공됩니다. 그러나 T자형과 같은 자유로운 형태로도 확장할 수 있습니다. FQE-V의 혁신적인 설계는 ISO TS 15066의 요구 사항을 충족하므로 인간-로봇 협업(HRC)의 고정 핸들링 작업에 이상적입니다. 광영역 그리퍼는 내부 물류의 최종 라인 패키징 또는 자동차, 유리 및 전자 부문의 민감한 제품 그립을 위한 자동화된 핸들링에서도 인상적입니다. FQE-V는 다양한 픽업 위치에서 물체를 핸들링할 수 있습니다. 예를 들어 외부 패키징의 작업물 층에 정밀하게 딥핑하거나 비강성의 골판지 박스를 팔레타이징할 수 있습니다. 그리퍼 치수를 자유롭게 조절할 수 있기 때문에 사용자는 FQE-V를 사용하여 외부 패키징의 상품을 한 층씩 채울 수도 있습니다.