Communiqué de presse
Système de préhenseurs FQE-V : indépendant de la taille et de la forme
Avec le nouveau préhenseur de surface vide FQE-V, l'expert du vide Schmalz propose un système de préhenseur librement modulable pour la robotique et la manipulation automatisée de pièces de géométries différentes.Avec le nouveau FQE-V, Schmalz a développé un système préhenseur modulaire et librement évolutif pour la robotique. Il permet de manipuler de manière fiable des pièces de tailles et de formes différentes. Les applications bénéficient d'une planification de projet particulièrement rapide.Le spécialiste du vide Schmalz a poursuivi le développement de la série FQE et l'a supplémentée avec la FQE-V. Avec des dimensions allant de 230 × 120 millimètres à 400 × 280 millimètres, le nouveau préhenseur de surface est encore plus souple dans ses dimensions et sa géométrie. Elle permet donc une manipulation précise et fiable des pièces de forme individuelle, quel que soit leur format. Les dimensions de la plaque à ventouse et la grille des trous d'aspiration peuvent être librement modifiées. Les applications peuvent ajuster le FQE-V à différentes pièces rapidement et facilement grâce à des outils de construction intelligents. La taille de lot 1 devient ainsi la norme.Schmalz propose ce nouveau développement en deux modèles. Le FQE-V-M est équipé d'un générateur de vide externe, le FQE-V-X d'un générateur de vide intégré, particulièrement efficace en termes d'énergie. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un fonctionnement économique avec une grande sécurité de procédé. Les vannes de commande sont également intégrées. Grâce à sa construction modulaire légère, le nouveau préhenseur de surface réduit considérablement le poids et augmente ainsi la capacité de charge effective. Des ventouses de différentes formes et matières et de la mousse sont livrables comme éléments d'étanchéité. L'isolation acoustique minimise les nuisances sonores pour les employés à proximité.Les utilisateurs peuvent conserver une large palette de plateaux d'aspiration de formes différentes. Celles-ci sont rectangulaires, rondes ou ovales en standard. Cependant, toute forme libre peut également être conservée - par exemple une forme en T. La construction unique du FQE-V répond aux exigences de la norme ISO TS 15066 et est donc idéale pour les tâches de manipulation stationnaires dans le cadre de la collaboration Homme Robot (CHR). Le préhenseur de surface séduit également dans le cadre de la manipulation automatisée - pour le conditionnement en fin de ligne dans la logistique interne ou pour la préhension sensible de produits dans les secteurs de l'automobile, du verre et de l'électronique. Le FQE-V permet la manipulation d'objets à partir de différentes positions de prise. Il peut, par exemple, plonger avec précision dans les couches de pièces d'un conditionnement extérieur ou palettiser des cartons non rigides. Comme les dimensions du préhenseur peuvent être conservées, les utilisateurs peuvent également utiliser le FQE-V pour remplir des marchandises dans des conditionnements extérieurs, couche par couche.