Schmalz

Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

Kategoria

1 - 2 z 2 wyników

Wideo

Powierzchniowy system chwytakowy FQE-V Xc i lekka warstwa chwytna ZLW do aplikacji w logistyce

Elastyczna i precyzyjna obsługa różnych produktów dzięki systemowi powierzchniowego chwytaka i lekkiej warstwie chwytnej. Więcej informacji tutaj!W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób nasze produkty, systemy chwytakowe FQE-V Xc i lekkie warstwa chwytne ZLW, efektywnie i precyzyjnie obsługują małe kartony. Area Gripping System FQE-V Xc to elastyczny system chwytakowy przeznaczony do obsługi produktów o różnych rozmiarach i geometrii. Umożliwia on podnoszenie przedmiotów z różnych pozycji i jest powszechnie stosowany w aplikacjach stacjonarnych z robotami współpracującymi lub w procesach w pełni zautomatyzowanych. Typowe zastosowania obejmują zadania typu "podnieś i połóż", pakowanie na końcu linii i warstwowe napełnianie towarów w opakowaniach zewnętrznych. Dzięki dowolnie skalowalnym wymiarom chwytaka, system można precyzyjnie dostosować do wymogów konkretnego projektu. Jego efektywne energetycznie, zintegrowane wytwarzanie podciśnienia i niski poziom hałasu sprawiają, że jest on zarówno ekonomiczny, jak i przyjazny dla miejsca pracy. System jest odpowiedni dla różnych branż, w tym opakowaniowej, motoryzacyjnej, szkła i elektroniki. Lekka warstwa chwytna ZLW jest specjalnie projektowana do zautomatyzowanych procesów paletyzacji i obsługi warstw przedmiotów obrabiany. Dzięki zmiennej długości i szerokości możliwa jest elastyczna adaptacja do różnych potrzeb. Jego lekka konstrukcja zmniejsza koszty początkowe, umożliwiając zastosowanie robotów o dolnej pojemności użytkowej. Projekt siatki ssącej jest zoptymalizowany pod kątem konkretnych przedmiotów obrabiany, co dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną. ZLW może obsługiwać szeroką gamę przedmiotów, takich jak opakowania, woreczki, słoiki, puszki i kubełki. Dzięki opcjonalnie dostępnym funkcjom, takim jak montowane na sprężynie kołnierze do kompensacji wysokości i dostosowywane materiały do uszczelnienia, stanowi wszechstronne i adaptacyjne rozwiązanie. Odkryj w tym filmie, jak te innowacyjne systemy mogą odmienić Twoją obsługę!

Komunikat prasowy

System chwytaków FQE-V: niezależny od rozmiaru i kształtu

Nowy chwytak powierzchniowy FQE-V od Schmalz to elastyczne rozwiązanie do robotyki i automatycznej obsługi przedmiotów o różnych kształtach i rozmiarach.Wraz z nowym FQE-V firma Schmalz opracowała modułowy, swobodnie skalowalny system chwytaków dla robotyki. Umożliwia on bezpieczną obsługę przedmiotów obrabiany o różnych rozmiarach i kształtach. Aplikacje korzystają ze szczególnie szybkiego planowania projektów.Ekspert w dziedzinie podciśnienia, firma Schmalz, rozwinęła serię FQE i uzupełniła ją o model FQE-V. Dzięki wymiarom od 230 × 120 milimetrów do 400 × 280 milimetrów, nowy chwytak powierzchniowy jest jeszcze bardziej elastyczny pod względem wymiarów i geometrii. Dzięki temu umożliwia precyzyjną i bezpieczną obsługę przedmiotów obrabianych niezależnie od ich kształtu. Wymiary płyty ssącej i siatka otworów ssących mogą być dowolnie dopasowane. Możecie szybko i łatwo adaptować FQE-V do różnych przedmiotów obrabianych za pomocą inteligentnych narzędzi projektowych.Firma Schmalz oferuje to nowe rozwiązanie w dwóch wersjach. FQE-V-M jest wyposażony w zewnętrzny, a FQE-V-X w zintegrowany generator podciśnienia. Dzięki temu operatorzy mogą korzystać z ekonomicznej obsługi przy zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności procesu. Zintegrowane są również zawory regulacyjne. Dzięki modułowemu, lekkiemu projektowi, nowy chwytak powierzchniowy znacznie zmniejsza wagę, a tym samym zwiększa efektywną pojemność. Jako elementy uszczelniające dostępne są przyssawki o różnych kształtach i z różnych materiałów oraz pianki. Izolacja akustyczna minimalizuje hałas dla pobliskich pracowników.Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu kształtów tac ssących, takich jak prostokątne, okrągłe czy owalne, a także dostosować ich formę, np. do kształtu litery T. Innowacyjna konstrukcja FQE-V spełnia normę ISO TS 15066, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zadaniach współpracy człowieka z robotem (MRC). Chwytak świetnie radzi sobie także w automatycznych procesach – od pakowania na końcu linii w logistyce, po precyzyjne chwytanie delikatnych produktów w branżach motoryzacyjnej, szklarskiej i elektronicznej. Umożliwia obsługę przedmiotów z różnych pozycji, np. sięganie do warstw produktów w opakowaniach lub paletyzowanie niestabilnych kartonów. Dzięki modułowej budowie jego rozmiar można dowolnie dopasować, co pozwala efektywnie napełniać opakowania warstwa po warstwie.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka