진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
무게가 최대 100kg이고 크기가 800 x 600 x 220mm인 치즈 블록의 주문 피킹은 Schmalz의 진공관 리프터를 구입하기 전에 최소 2명과 지게차 운전사가 수행했습니다. 따라서 주요 요구 사항은 생산성 향상을 달성하는 것이었습니다.
진공관 리프터 JumboErgo 110은 최대 110kg의 작업물을 수평으로 핸들링하도록 설계되었습니다. 튜브 리프터를 사용하면 한 사람이 치즈 블록을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있으며 직원 절약 덕분에 생산성이 약 50% 증가합니다. 스테인리스 스틸 디자인은 식품 산업을 위한 최적의 처리 시스템을 보장하고 높은 위생 요구 사항을 충족합니다. WK 벽 장착형 선회 지브 크레인은 작업 표면의 최적 사용을 보장합니다. 월 지브 크레인 WK의 선회 각도는 180°이고 알루미늄 붐의 길이는 4,000mm입니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.