Schmalz

Manuelle Handhabung • • • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einfache Handhabung von Käseblöcken

Die Komissionierung der bis zu 100 kg schweren Käseblöcke mit Maßen von 800 x 600 x 220 mm erfolgte vor dem Kauf des Vakuum-Schlauchhebers der Firma Schmalz durch mindestens zwei Personen zuzüglich einem Staplerfahrer. Vorrangige Anforderung war deshalb die Erzielung einer gesteigerten Produktivität.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 110 ist für die horizontale Handhabung von Werkstücken mit einem Gewicht von bis zu 110 kg ausgelegt. Der Schlauchheber ermöglicht müheloses und effizientes Handling der Käseblöcke durch nur eine Person und erhöht die Produktivität durch Personaleinsparungen um ca. 50%. Eine Edelstahlausführung garantiert ein optimales Handhabungssystem für die Lebensmittelindustrie und erfüllt die hohen Anforderungen an Hygiene. Die optimale Nutzung der Arbeitsfläche garantiert der Wandschwenkkran WK. Der Wandschwenkkran WK hat einen Schwenkwinkel von 180°, der Aluminiumausleger hat eine Länge von 4.000mm.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb